Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2010763
FAK-COMBINATION

Eaton Moeller® series FAK FAK-COMBINATION

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Catalog Number
2010763
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
An order consists of: enclosure base, operator only, contact elements for base fixing

Caractéristiques du produit

Special features
configurable Product
Type
Customized complete unit
Button color
Configurable
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Letter color
Configurable
Product category
Foot and palm switches

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.