Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

212367
T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804

Eaton Moeller® series T0 T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary cam switch
Catalog Number
212367
EAN
4015082123673
Product Length/Depth
107 mm
Product Height
122 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.405 kg
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Actuator color
Black
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
Rated permanent current at AC-21, 400 V
20 A
Rated uninterrupted current (Iu)
20 A
Switching power at 400 V
5.5 kW
Device construction
Complete device in housing
Rated short-time withstand current (Icw)
0.32 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Actuator type
Door coupling rotary drive
Rated conditional short-circuit current (Iq)
6 kA
Degree of protection (front side)
IP65
Degree of protection
NEMA 12
Number of switches
1
Rated operating voltage (Ue) - max
690 V
Rated operating voltage (Ue) - min
690 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated operational power at AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.