Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

263953
ZV-L2/L3-80A-10

ZV Plug-in Busbar System 80A, Connection Angle L2/L3-80A-10

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263953
EAN
4015082639532
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface protection
Silver-plated
Nominal current
80 A
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.