Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

265628
CTEU-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Temperature input, flush mounting, 2-way

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort temperature sensor
Catalog Number
265628
EAN
4015082656287
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
19 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Presence button
Status-LED
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Fitted with:
Bus connection
Surface finishing
Matt
Power supply
Battery
Surface protection
Untreated
Bus system product type
Sensor
Built-in installation box depth - min
18 mm
Number of actuation points
1
Material quality
Thermoplastic
Sensor type
Temperature
Color
White
Degree of protection
IP20
Functions
Temperature controller
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Surface mounted (plaster)
Material
Plastic
RAL-number (Akin)
9010
Width in number of modular spacings
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.