Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

D65CE2C5A

D65 Series Standard Monitoring Relay, 120V voltage rating, .05-5A rated operational current, 11 pins, DPDT contact configuration, Two-pole

Spécifications générales

Product Name
Eaton D65 series monitoring relay
Catalog Number
D65CE2C5A
UPC
786685121598
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.75 lb
Catalog Notes
Fixed time delay on both pickup and dropout current settings eliminates nuisance tripping due to short current surges or drops.

Caractéristiques du produit

Special features
Pickup adjustable across monitored range, dropout adjustable from 50-95% of pickup
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
120 V
Number of pins
11
Rated operational current
0.05-5 A
Contact configuration
DPDT
Series
D65C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.