Dokument herunterladen () von 20

Effiziente und sichere Integration von Photovoltaik und Stromspeichern

Installateure

solar-panel-installer GettyImages-1481842665
Es ist wichtig zu verstehen, was genau Ihre Kunden dazu bewegt, umweltbewusst zu handeln. Erweitern Sie Ihren Kundenstamm schnell, indem Sie die richtigen Kombinationsmöglichkeiten von Technologien anbieten und zu einem Branchenexperten werden.

Gebäudeeigentümer

Retail building
In Anbetracht der ständigen Weiterentwicklung der europäischen Rechtsvorschriften ist es von entscheidender Bedeutung, die Emissionen auf wirtschaftlich tragfähige Weise zu verringern. Durch die Kombination von Solarmodulen mit Batteriespeichersystemen wird die Nutzung erneuerbarer Energien maximiert, was wiederum zu einer Senkung der Stromrechnungen führt.

Eigenheimbesitzer

Single Family Housing

Werden Sie zum Prosumenten und lösen Sie sich von der Netzabhängigkeit mit allen Vorteilen, wie einer größeren Energieunabhängigkeit, höherer Verfügbarkeit, niedrigeren Stromrechnungen und einem umweltbewussteren Leben.

 

Vorteile der Kombination von Batteriespeichersystemen (BESS) und Photovoltaikanlagen

Durch die Kombination von Batteriespeichern mit Photovoltaikanlagen kann das Potenzial der Technologie für erneuerbare Energien voll ausgeschöpft werden.

residential-subtraction - New
xStorage Hybrid ist das jüngste Speichersystem unserer Produktreihe, das speziell für Privathaushalte und Kleinunternehmen entwickelt wurde. Sein kompaktes, skalierbares Design ermöglicht es den Nutzern, ohne große Anfangsinvestitionen von den Kostensenkungen zu profitieren. Mit unseren Leasingoptionen für Unternehmen lassen sich die Kosten verteilen, und unsere Teams vor Ort können Ihnen helfen, länderspezifische Förderprogramme zu finden, die finanzielle Entlastung bieten. Wir können einen perfekten Plan für die Energiewende entwickeln, damit Sie den Umstieg mit gutem Gewissen angehen können. 
spacer
residential-subtraction-2
Mit BESS können Prosumenten ihren Eigenverbrauch maximieren und ihre Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz verringern. Mit xStorage Hybrid wird die Lücke zwischen Solarstromangebot und -nachfrage geschlossen und die überschüssige Energie für den Zeitpunkt gespeichert, an dem sie benötigt wird. Der Hybridwechselrichter wandelt die von den Solarmodulen erzeugte Energie für die Batteriespeicherung um und sorgt so für ein Höchstmaß an Effizienz, ohne dass ein separater Wechselrichter erforderlich ist.
spacer
residential-subtraction-3
Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Haushaltsgeräten, Elektronik und E-Fahrzeugen steigt die Stromnachfrage in den Haushalten weiter stark an. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien können Hauseigentümer die Kohlenstoffbelastung durch ihre Stromverbraucher minimieren. Bereits eine kleine Solaranlage in Verbindung mit BESS kann den Netzstrombedarf eines Haushalts erheblich senken.
spacer
Backup Power
Eigenheimbesitzer und Kleinunternehmer mit kritischen Anlagen, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern, bevorzugen Netzstrom als Sicherheitsgarantie für ihre Geschäftskontinuität. Bei Schwankungen oder Instabilität des Stromnetzes kann ein BESS als alternative Stromversorgung dienen, indem es gespeicherte Energie nutzt, um Systeme und Geräte in Betrieb zu halten.
spacer
Zwischen 2024 und 2030 werden in Europa insgesamt 65,8 GW Speicherkapazität hinter dem Zähler hinzukommen*.
65,8 GW
Zwischen 2024 und 2030 werden in Europa insgesamt 65,8 GW Speicherkapazität hinter dem Zähler hinzukommen*.
82,9 % dieser Speicherkapazität werden voraussichtlich von Anlagen auf Wohngebäuden bereitgestellt.*
82,9
%
82,9 % dieser Speicherkapazität werden voraussichtlich von Anlagen auf Wohngebäuden bereitgestellt.*
~ Zwischen 2024 und 2030 werden EU-weit 28 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge hinzukommen*.
28 Millionen
~ Zwischen 2024 und 2030 werden EU-weit 28 Millionen Ladestationen für Elektrofahrzeuge hinzukommen*.
       * Quelle: BloombergNEF
 
  • Kundenreferenzen

    Entdecken Sie unsere erfolgreichen Stromspeicherprojekte, die die Energiewende in Gebäuden ermöglichen.

Sehen Sie sich weitere Produkte an:

xStorage Hybrid
Xstorage hybrid three phase inverter with 8 batteries r
xStorage Hybrid
Überschüssige erneuerbare Energie auffangen, effizient speichern und dann freisetzen, wenn die Nachfrage nach Energie hoch oder die Produktion erneuerbarer Energie niedrig ist.
xComfort IKA Solar
IKA Solar
Schutz der PV-Module und PV-Wechselrichter vor Überspannungen, Vermeidung kostspieliger Überspannungsschäden und Ausfälle mit unserer anschlussfertigen Systemlösung.
eaton-surge-protection-sppvr-en-us.jpeg
SPPVR Überspannungsschutz
Sorgen Sie dafür, dass Ihr System nicht durch ein Überspannungsereignis auf der Gleichstromseite (DC) Ihrer PV-Anwendung beschädigt wird.