Dokument herunterladen () von 20

Effiziente und sichere Integration von Photovoltaik und Stromspeichern für Gebäudeeigentümer

Die Energiewende mit Energiespeichern vorantreiben

Die Einführung der lokalen Erzeugung erneuerbarer Energien ist für die Reduzierung der globalen Emissionen, aber auch Gebäudeeigentümer können von der Investition profitieren. Nach der Installation ist die Nutzung von Energie aus Solarmodulen zur Stromversorgung eines Gebäudes kostenlos, ohne Energiespeicherung kann aber in der Regel nur 30 % des Energiebedarfs des Gebäudes mit Solarenergie gedeckt werden. Die Kombination von Solaranlagen und Energiespeichern kann den Eigenverbrauch erhöhen und die Gebäudeeigentümer können je nach gewählter Kombination verschiedene Vorteile maximieren.

Auswahl des richtigen Batteriespeichersystems

Energy storage selection guide – for home and building owners

Halten Sie Ihre Energiewende mit der richtigen Vorbereitung einfach und simpel. Entscheiden Sie, welche Ziele Sie mit der Investition verfolgen möchten und wie hoch der derzeitige und künftige Energieverbrauch des Gebäudes ist. Das hilft bei der genauen Dimensionierung des Stromspeichers und der sinnvollen Ergänzung der Solarmodule.

In unserem Leitfaden werden diese und andere wichtige Überlegungen zur Auswahl des richtigen Speichersystems erläutert, einschließlich der Netzphasenkonfiguration, der Wechselrichteranforderungen, der Batteriesicherheit, der Wartung und Überwachung sowie praktischer Tipps zur Gewährleistung einer erfolgreichen Installation.

  • Kundenreferenzen

    Entdecken Sie unsere erfolgreichen Stromspeicherprojekte, die die Energiewende in Gebäuden ermöglichen.

Finanzierung der Energiewende

Eaton bietet kundenspezifische Finanzierungslösungen, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Umstellungspläne bei gleichzeitigem Erhalt des Cashflows zu unterstützen. In einer Zeit hoher Energiekosten und damit verbundener Risiken suchen intelligente Unternehmen nach Möglichkeiten, um die Kontinuität ihres Betriebs zu sichern und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, in grüne, kohlenstoffarme Technologien zu investieren.
buildings grid icon blue

Buildings As A Grid

Entdecken Sie, wie unser Ansatz für die Energiewende Ihnen helfen kann, Ihre Energiekosten zu senken, Ihre Ausfallsicherheit zu erhöhen und einer kohlenstoffarmen Zukunft beizutragen.

Regulation icon

Europäische Regulierungspolitik

Lesen Sie mehr über Vorschriften und Maßnahmen, die sich auf Gebäude auswirken.
 

Sehen Sie sich weitere Produkte an:

xStorage Hybrid
Xstorage hybrid three phase inverter with 8 batteries r
xStorage Hybrid
Überschüssige erneuerbare Energie auffangen, effizient speichern und dann einsetzen, wenn die Nachfrage nach Energie hoch oder die Produktion erneuerbarer Energie niedrig ist.
xComfort IKA Solar
IKA Solar
Schutz der PV-Module und PV-Wechselrichter vor Überspannungen, Vermeidung kostspieliger Überspannungsschäden und Ausfälle mit unserer anschlussfertigen Systemlösung.
eaton-surge-protection-sppvr-en-us.jpeg
SPPVR Überspannungsschutz
Sorgen Sie dafür, dass Ihr System nicht durch ein Überspannungsereignis auf der Gleichstromseite (DC) Ihrer PV-Anwendung beschädigt wird.