Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

106404
Modellcode: EC4P-222-MTAX1

Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 8DO(T), 1AO, ethernet, CAN

General Specifications

Produktname
Eaton EC4P Kompakt-SPS
Katalognummer
106404
EAN
4015081061747
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.292 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 0-M
CE
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NRAQ
UL
CSA
Kataloghinweise
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
Modellcode
EC4P-222-MTAX1

Features & Functions

Merkmale
Überlast- und Kurzschlussschutz
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 2: Q5 - Q8
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 - Q4
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus)
Ausstattung:
Grundgerät
Stromversorgung
digitales Eingabemodul
Funktionsmodul
Engineering-Software
easyNet/CANopen® an Bord
Ethernet on-board
analoges Ausgabemodul
analoges Eingabemodul
digitales Ausgabemodul
Kommunikationsmodul
Speichereinheit
Büchereien
Dokumentation
Andere Komponenten
Funktionen
Erstellen von Blöcken
thermische Abschaltung
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
Prozessor
Infineon XC161

General information

Kabellänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
30 m, geschirmt, Analogeingänge
Stromverbrauch
2 A, max. Gesamtstrom der Transistorausgänge (Achtung! Ausgänge müssen gleichzeitig und für die gleiche Zeitdauer angesteuert werden.)
Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsbetriebsspannung
20,4 - 28,8 V DC
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge)
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
Wiederholbereitschaftszeit
100 µs
Reststrom
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
Auflösung
  • 0,01 V analog (Analogeingänge)
  • 0.01 V DC analog (Analog-Ausgänge)
  • 0,01 V digital (Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, digital, Analogausgänge)
Kurzschlussschutz
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), thermisch (Q5 - Q8), (Analyse durch Diagnose Input I16, I15), Transistorausgänge

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Konstante Amplitude
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
2 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55022)
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm

Power supply

Verlustleistung
3,4 W
Eingangsspannung
Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Ausgangsspannung
Max. 2,5 V (bei Signal 0 bei externer Last < 10 MΩ, Transistorausgänge)
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Restwelligkeit
5 % (Transistorausgänge)
≤5 %
Versorgungsstrom
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2

Communication

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Anschlussart
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-polig, CANopen®
Zykluszeit
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
Datenübtrag.rate
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
10 Mbit/s, 100 m, Ethernet
9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
250 kBit/s bei 60 m, CANopen®
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
Speicher
14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten
4 kByte Eingangsspeicher
4 kByte Ausgangsspeicher
256 kByte Programmspeichersode
16 kByte Marker Memory
8 kByte Retain Memory
Anzahl Bytes
190 Sendebyte (in einem Block)
Anzahl der Module
Max. 126 (Teilnehmer)
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
Schreibzyklen Remanenzspeicher
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen

Input/Output

Genauigkeit
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge)
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
2 %, Analogausgänge bei -25 °C - 55 °C
1 %, Analogausgänge bei 25 °C
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus, Analogausgänge
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
Verzögerungszeit
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1
Einschaltdauer
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
100 % (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
Inkrementalwertzähler
Impulsform: quadratisch
Zählereingänge: I1, I2
Signalversatz: 90°
Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4)
Eingang für Referenzschalter: I4
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz
Referenzeingang: I3
Wertebereich: 32 Bit
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
LCD-Display zur Verwendung als Ausgangsstatusanzeige der Transistorausgänge
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
140 mA
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1 mA (Analog-Eingänge)
Eingangsimpedanz
11,2 kΩ
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Lampenlast
5 W (ohne Rv pro Kanal)
Bürdenwiderstand
1 kΩ
Anzahl Eingänge (analog)
4 (I7, I8, I11, I12)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar)
4 (auch als Analogeingänge nutzbar)
12
12 (24 V DC)
Anzahl der Ausgänge
max. 4 (für Parallelschaltung)
8 Transistorausgänge
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Schalthäufigkeit
Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer)
40000 Schaltspiele/h bei ohmscher Last
Ausgang
Gleichspannung
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Spitzenkurzschlussstrom
32 A
Eingänge schneller Zähler
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt)
Quadrat (Impulsform)
16/32 Bit (Wertebereich)
50 kHz, Zählfrequenz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V
Kurzschlussstrom
16 A, Transistorausgänge
Kurzschlussauslösestrom
0,7 ≤ Ie ≤ 2 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, Transistorausgänge
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge
Schaltfrequenz
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Max. 1500 Schaltvorgänge (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H, f = 0,5 Hz (max. DF = 50 %))
Nutzungsfaktor
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
1 (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)

Safety

Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Zwischen Transistorausgängen und Eingängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein
Versorgungsspannung UAUX: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink
Zwischen Transistorausgängen und Speicherkarte: ja
Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: ja
Verpolungsschutz
Ja (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V oder Erde an die Ausgänge angelegt wird.)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W
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
Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.