Dokument herunterladen () von 20

120608
Modellcode: LS-11-CC/RL

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Schwenkhebel, Gelb, -40 - +70 °C

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
120608
EAN
4015081184385
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.066 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
  • Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
  • Enthält eine Silikondichtung für eine höhere Beständigkeit gegen Ozon, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Modellcode
LS-11-CC/RL

Features & Functions

Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung

General information

Schutzart
IP67
IP66
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schwenkhebel
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,6 A bei 110 V
6 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,3 A bei 220 V
6 A bei AC-15, 24 V
3 A bei 24 V
4 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte

Actuator

Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Betätigertyp
Schwenkhebel
Betriebsgeschwindigkeit
Max. 1,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag