Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Ausfahrtechnik, Selektivschutz
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
123147
|
| EAN |
4015081207527
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
24.82 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX16H3-V08W
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
800 A
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|