Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect – FRCmM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. FI-Schutzschalter (RCCB), 80A, 2p, 30mA, Typ A
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Katalognummer |
170434
|
| EAN |
4015081669653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.202 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61008
EN45545-2 IEC 61373 |
| Modellcode |
FRCMM-80/2/003-A
|
| Anwendung |
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Ausschaltzeit |
unverzögert
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA mit Vorsicherung
|
| Fehlerstromwert |
30 mA
|
| Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
| Impulsstromfestigkeit |
250 A (8/20 μs) stoßstromfest
bedingt stoßstromfest 250 A |
| Typ |
|
| Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.03 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.03 A
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Kurzschlussfestigkeit |
80 A (max. zulässige Vorsicherung)
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
800 A
|
| Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
80 A gG/gL
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Teststromkreisbereich |
184 V AC - 250 V AC
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Rahmen |
45 mm
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
35 mm (2 TE)
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Montagemethode |
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse |
| Statusanzeige |
Weiß/blau
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Maul- und Liftklemmen
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Materialstärke Sammelschiene |
0,8 mm - 2 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
6.8 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
13,6 W
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
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzschalter |
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
FRCmM
Typ A Fehlerstromschutzschalter |