Dokument herunterladen () von 20

183290
Modellcode: M30C-FL-B-*

Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, blau, individuell beschriftbar, Frontring Metall

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Katalognummer
183290
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modellcode
M30C-FL-B-*

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
Ausstattung:
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Chrom
Schockfestigkeit
Nicht geplant
Frontringmaterial
Metall
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
Linsenfarbe
Blau
Design
Senkkopf
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Öffnungshöhe
30 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsentyp
flach
rund

Produktspezifikation exportieren