Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183705
IZMX40B3-V16F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX40, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ir 640 A - 1600 A, Festeinbau, Selektivschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183705
EAN
4015081794416
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
45 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
IZMX40B3-V16F-1

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1600 A
Merkmale
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Rahmen
IZMX40
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Hauptanschlüsse müssen separat bestellt werden.
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Benutzt mit
Offener Leistungsschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
140 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
140 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1600 A

Technische daten - elektrisch

Betätigertyp
Drucktaster
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
16000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
960 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
24000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
3200 A
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
20000 Schaltvorgänge (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung)
10.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
66 kA
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1600 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
640 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
66 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
66 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1600 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
1600 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
1600 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
1600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
16000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 bis 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
24000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31 mit Türdichtungen
IP31
IP55 mit Schutzabdeckung
Gerätekonstruktion
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
12.500 Schaltzyklen (EIN/AUS)
Montagemethode
Fest
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Selektivschutz
Gewicht Ausführung Festeinbau (3-polig)
43 kg

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (1x) für feste Montage (schwarz)

Produktspezifikation exportieren