Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183754
IZMX40N4-V20W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4-polig, 2000A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183754
EAN
4015081794904
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
86 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Modellcode
IZMX40N4-V20W-1

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2000 A
Merkmale
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Rahmen
IZMX40
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Kassette separat bestellen.
  • Hauptanschlüsse müssen separat bestellt werden.
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
220 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2000 A

Technische daten - elektrisch

Betätigertyp
Drucktaster
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
20000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1200 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
30000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
4000 A
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
8000 Abläufe (Schaltvermögen)
16000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Überlastauslösestromeinstellung - max.
2000 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
800 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
220 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
2000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
2000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
20000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 bis 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
30000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
IP31 mit Türdichtungen
IP55 mit Schutzabdeckung
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Einschubtechnik (ausfahrbar)
Lebensdauer, mechanisch
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
Selektivschutz
Gewicht Kassettenausführung (4-polig)
35 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (4-polig)
86 kg

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (2x) für Einschübe (schwarz)

Produktspezifikation exportieren