Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zusatzausrüstung, Hilfsschalter Auslöseanzeige, Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten., Verwendbar für IZMX16..., IZMX40...
Produktname |
Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB
|
Katalognummer |
184116
|
EAN |
4015081796489
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.023 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
+IZMX-OTS-1
|
Typ |
Zubehör
|
Ausführung |
integrierbar
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last) |
0,25 A (250 V DC)
0,5 A (125 V DC) 10 A (250 V AC) |
Montagemethode |
Sonstige
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten.
|
Benutzt mit |
IZMX16..., IZMX40...
|