Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Zubehör, Ersatz-Türdichtungsrahmen, Ersatztürrosette mit Dichtung IP31, Verwendbar für IZMX16…W, INX16…W
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184138
|
| EAN |
4015081783359
|
| Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-DEG16-W-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
INX16…W
IZMX16…W |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
Sonstige Ersatzteil |