Dokument herunterladen () von 20

185836
Modellcode: DC1-327D0FB-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS2 DC1-327D0FB-A20CE1

General Specifications

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
185836
EAN
4015081813353
Produkt Länge/Tiefe
152 mm
Produkthöhe
231 mm
Produktbreite
107 mm
Produktgewicht
2 kg
Zertifikat(e)
UkrSEPRO
UL
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
CE
EAC
CUL
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RCM
UL 508C
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C2, 3S2
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Modellcode
DC1-327D0FB-A20CE1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
7-Segment-Anzeige
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Breaking resistance
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemein

Kabellänge
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS2
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
Andere Bussysteme
CAN
EtherNet/IP
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
95,9 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
8.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
7,2 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
7 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
6.3 A

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
2.79 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2.91 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
100 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
61.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.