Dokument herunterladen () von 20

187075
Modellcode: M30C-FWS-MS5

Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, tastend, 2 Stellungen, MS5, Schlüssel abziehbar: 0, Frontring Metall

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Katalognummer
187075
EAN
4015081821341
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Modellcode
M30C-FWS-MS5

Produktspezifikationen

Typ
Schlüsseltaster
Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Frontring
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
40 °
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Schlüsselcode
MS5
Frontringmaterial
Metall
Design
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Flat Front
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren