Eaton XV-303 Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator, 24 V DC, 15.6-Zoll PCT Widescreen Display,1366x768,2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD-Kartensteckplatz
| Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
191075
|
| EAN |
7640130099142
|
| Produkt Länge/Tiefe |
403.7 mm
|
| Produkthöhe |
76.6 mm
|
| Produktbreite |
254.9 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
CUL
DNV GL EN 50178 IEC/EN 61131-2 EMC according to 2014/30/EU |
| Modellcode |
XV-303-15-CE0-A00-1C
|
| Typ |
Bedienfeld mit SPS als SmartWire-DT-Koordinator und 2. Ethernet-Port
|
| Merkmale |
Target- und Web-Visualisierung
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro Hochkantprojektierung RS232 Steckplatz für SD-Karte CAN Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion RS485 Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert Schnittstelle Ethernet USB-Device USB-Host überlastsicher |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) Farbdisplay 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Meldungsanzeige Druckerausgabe SW Schnittstelle 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Rezepturen 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 Kalt nach EN 60068-2-1 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Gehäusematerial |
Aluminium (druck Guss, Glasfront)
Kunststoff |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Breite der Front |
404 mm
|
| Produktkategorie |
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
16:9
344,23 x 193,54 mm |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
75.5 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Fronthöhe |
255 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
| Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Kommunikationsschnittstelle |
SWD-Master
|
| Software |
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
| Montageart |
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79") bündiger Einbau Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Displayart |
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Entspiegeltes gehärtetes Glas im Aluminiumrahmen TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Bildschirmbetrachtungswinkel |
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussart |
SWD: Stecker, 8-polig
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %) |
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Datenübtrag.rate |
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT |
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
| Intensität der Leuchtdichte |
300 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 12
IP65 |
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schwingfestigkeit |
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Versorgungsstrom |
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung 0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux |
| Speicher |
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
NVRAM: 128kByte beibehalten DRAM: 512 MByte RAM Flash: 1 GByte SLC |
| Funktionen |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar SmartWire-DT-Koordinator |
| Touch-Technologie |
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT) kapazitiver Multitouch |
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) 10/100 Mbps Ethernet Verbindung RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED |
| Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen 5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
1366
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
768
|
| Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
15.6 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
21.6 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
| Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein Versorgungsspannung UAUX: nein |
| Leistgsaufnahme |
Max. 21,6 W
16 W typ. 19,1 W |
| Protokoll |
CAN
MODBUS TCP/IP EtherNet/IP EtherCAT |
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT) Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux |
| Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Anschlussquerschnitte |
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig 0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse |