Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192259
Modellcode: NZMS3-PX400-TAZ

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. NZM3 PXR25, Klasse 1, 400A, 3p, Schraubanschlussklemme, Erdschlussschutz, ARMS und Zonen-Selektivität, S, 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192259
EAN
4015081928101
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
120.5 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
NZMS3-PX400-TAZ

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
48 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
Funktionen
Erdschlussüberwachung
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Integrierter Erdschlussschutz
Zonenselektivität
ARMS Wartungsmodus
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - max.
400 x In
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz, Erdschlussschutz LSIG
  • Energiemessung der Klasse 1, Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Zonenselektivität ZSI
  • ARMS Wartungsmodus
  • Schnittstellenmodul im Lieferumfang.
  • Optional kommunikationsfähig mit internem Modbus-RTU-Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 400 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Erdschlussstromeinstellung (Ig) - min.
80 x In
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.3 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
4000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
320 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
800 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
12 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
400 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
160 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
154 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
80 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz
36 kA
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (UL489, CSA22.2) bei 240 V, 60 Hz
100 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.