Dokument herunterladen () von 20

193361
Modellcode: NZMN2-4-AX250

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. NZM2 PXR10-Leistungsschalter, 250A, 4p, Schraubanschlussklemme, N, 2

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
193361
EAN
9010238017061
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
NZMN2-4-AX250

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
51,56 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
200 % des Phasenleiters
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Box-Anschlussklemme
Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched)
Lebensdauer, elektrisch
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Überlast- und Kurzschlussschutz LI
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
3000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
500 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Griff-Typ
Schwenkhebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
12 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
100 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
3 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.