Eaton XC Modularsteuerung, 24 V DC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 64kB
| Produktname |
Eaton XC Modular PLC
|
| Katalognummer |
262152
|
| EAN |
4015082621520
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 0-M UL File No.: E135462 UL IEC/EN 61131-2 CSA CSA-C22.2 No. 142-M UL Category Control No.: NRAQ UL508 CE CSA File No.: 012528 EN 50178 EAC |
| Modellcode |
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO
|
| Typ |
Modularsteuerung XC-CPU101
|
| Zubehör |
Polklemmen bestellen, Modulträger und Batterie separat.
|
| Merkmale |
Netzüberspannungsschutz (Netzteil)
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (CANopen®) Erweiterbar mit XI/OC-Erweiterungen Kurzschlussschutz (Stromversorgung) Netzfilter (Netzteil) |
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
| Ausstattung: |
Intervall Kontrolle
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Betriebsart |
Watchdog
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Busabschluss |
extern, CANopen®
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Ausgangsspannung |
5 V DC (Signalmodul)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Ausgangsstrom |
3.2 A
|
| Montageart |
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich |
| Anzahl der Ausgänge |
6 (Transistorausgänge)
|
| Akkulaufzeit |
5 Jahre typ.
|
| Spannungsart |
DC
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Speicherkapazität |
64 kByte
|
| Anzahl der Kanäle |
6
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.08 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Eingangsleistung |
26 W
|
| Ein-/Ausschaltverzögerung |
0.1 ms
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Einschaltdauer |
100 %, Digitalausgänge
|
| Versorgungsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach EN 50081-2)
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 50081-2
|
| Verpolungsschutz |
Ja, für AS-Interface
Ja |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anschlussart |
Steckbarer Klemmenblock
Steckbarer Klemmenblock, CANopen® RJ45, Ethernet |
| Zykluszeit |
< 0,5 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), Speicher
|
| Anzahl der Module |
Max. 126 (CANopen)
|
| Speichertyp |
RAM
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
6
|
| Datenübtrag.rate |
57,6 kBit/s, Serielle Schnittstelle (RS232) ohne Handshakeleitungen
0,5 MBit/s, CANopen® |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Verzögerungszeit |
0,1 ms typ., Digitaleingänge 24 V DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,1 ms typ., Ausgangsverzögerung, An -> Aus 0,1 ms typ., Digitaleingänge, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS |
| Protokoll |
SUCONET
CAN CANopen® (nach DS 301 V4) Andere Bussysteme PROFIBUS MODBUS |
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0.5 A bei AC-3, 230 V
|
| Einschaltstrom |
Keine Begrenzung (nur begrenzt durch vorgeschaltetes 24 V DC Netzteil)
|
| Funktionen |
Zusätzlicher Programmspeicher möglich
Überspannungsschutz |
| Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz, ± 1,0 g
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm |
| Eingangsstrom |
3,5 mA (pro Kanal bei Nennspannung, Digital inputs)
|
| Prozessor |
Infineon C164
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Eingangsspannung |
24 V DC (Stromversorgung der lokalen Ein-/Ausgänge)
24 V DC (Stromversorgung) |
| Anzahl Zeitschalter - max. |
1000
|
| Verarbeitungszeit |
0.5 ms
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6 W
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Verlustleistungsdaten |
Ohne lokalen E/A
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Digitaleingänge: LED
|
| Signalbereich |
19,2 - 30 V DC (Stromversorgung der lokalen Ein-/Ausgänge, Polarität beachten)
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
0,34 - 1,0 mm², Federzugklemmen
|
| Speicher |
4 kByte Retain Memory
64 kByte (Anwendungsspeicher) 64 kByte Programdatencode, optionale Erweiterung 4 kByte Marker Memory 64 kByte Programmspeichercode, optionale Erweiterung |
| Schnittstellen |
RS232 (eingebaut)
CANopen®/easyNet (integriert) |
| Systemzubehör |
Ja
|
| Grenzwerttyp 1 |
Niedrig: < 5 V DC
hoch: > 15 V DC |
| Ausführung |
Modular
|
| Nutzungsfaktor |
1 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
|
| Potentialtrennung |
Spannungsversorgung lokaler Ein-/Ausgänge (24 V/0 V) gegen CPU-Spannung: ja
CANopen®: ja |
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Verlustleistung |
Normalerweise 85 mW
6 W |
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,5 - 1,5 mm², Schraubklemmen
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,14 - 1,0 mm², Federzugklemmen
0,5 - 2,5 mm², Schraubklemmen |