Eaton Z-S Stromstoßschalter, 48 AC/24 DC, 2W, 16 A, 50 Hz, 2SU
Produktname |
Eaton Z-S impulse relay
|
Katalognummer |
265542
|
EAN |
4015082655426
|
Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
0.263 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
Z-S48/WW
|
Polzahl |
2-polig
|
Montageart |
DIN-Schiene
|
Steuerspannung 1 Typ |
AC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Steuerspannung 1 - max. |
48 V
|
Steuerspannung 1 - min. |
48 V
|
Steuerspannung 2 - max. |
24 V
|
Steuerspannung 2 - min. |
24 V
|
Frequenz der Steuerspannung 1 - max. |
50 Hz
|
Frequenz der Steuerspannung 1 - min. |
50 Hz
|
Frequenz der Steuerspannung 2 - max. |
0 Hz
|
Frequenz der Steuerspannung 2 - min. |
0 Hz
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.5 W
|
Glühlampenlast - max. |
1980 W
|
Leuchtstofflampenlast - max. |
1020 VA
|
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
1820 VA
|
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
1105 VA
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
Bemessungsschaltstrom |
16 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
3 W
|
Versorgungsspannung - max. |
250 V
|
Versorgungsspannung - min. |
24 V
|
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max. |
24 A
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
Einbautiefe |
60 mm
|
Betriebsart |
Handbedienung möglich
|
Steuerspannung 2 Typ |
DC
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Funktionen |
Sonstiges
|