Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p 630 A BG3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
266020
|
| EAN |
4015082660208
|
| Produkt Länge/Tiefe |
159 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
4.886 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Modellcode |
N3-630
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N3
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter Motorantrieb optional |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest Bodenmontage Installation der Verteilung Zwischeneinbau |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
107,16 W
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
12 kA
|
| Schutzart |
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstiges |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
315 kW
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
630 A (415 V AC-22A, Ein- und Ausschaltvermögen)
500 A (415 V AC-23A, Ein- und Ausschaltvermögen) 630 A (690 V AC-22A, Ein- und Ausschaltvermögen) 500 A (690 V AC-23A, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
| Grifffarbe |
Schwarz
|
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
| Funktionen |
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional Lasttrennschalter / Hauptschalter |
| Typ |
Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung |
100 kA bei 400/415 V
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL 80 kA bei 690 V |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung |
80 kA bei 690 V
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL 100 kA bei 400/415 V |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
630 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
12 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
12 kA
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max. |
630 A gL
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 120 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 120 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme bis 240 mm², je nach Kabelhersteller.
|