Dokument herunterladen () von 20

266104
Modellcode: LS-11S/S

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Federstab, Komplettgerät, 1 S, 1 Ö, Sprungschaltglied - ja, Cage Clamp, Gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C, nicht als Sicherheits-Positionsschalter verwenden

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
266104
EAN
4015082661045
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.067 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
IEC/EN 60947
UL
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
Kataloghinweise
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
Modellcode
LS-11S/S

Produktspezifikationen

Typ
Positionsschalter
Merkmale
Sprungschaltglied
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Betätigerausrichtung
Rollenstößel quer
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Gehäusematerial
Kunststoff
Plastik
Gehäuseart
Quader
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Sensorhöhe
61 mm
Sensorlänge
33.5 mm
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite des Sensors
31 mm
Produktkategorie
Federstab
Aktion
2021118113756-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung
Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Betätigertyp
Federwelle
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Betätigerlänge
126 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
0 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
1
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 125 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Anschlussart
Cage Clamp
Schutzart
IP66/IP67
NEMA sonsitge
Schnittstellentyp
Keine
Schaltfunktionstyp
Sprungschaltglied
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Produktspezifikation exportieren