Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAO50
50A 500V , V88/A3, 21x87mm LV Fuse

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 50 A, 500 V AC, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BAO50
EAN
5027590491983
UPC
051712838559
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
22.3 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
53.2 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
50A 500V , V88/A3, 21x87mm LV Fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A3
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
BAO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
4.9 W
Anschlusstechnik
74 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88/A3
Baugröße
A3
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM63F Camaster-Sicherungshalter
RS63 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.