Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 690 V; BS88/A3; 1P; BS; Frontanschluss; rückwärtiger Bolzenanschluss; schwarz; Sicherungseinsätze TIS BAO K07-660
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
Katalognummer |
RS63PH
|
EAN |
5027590507042
|
UPC |
051712392624
|
Produkt Länge/Tiefe |
159 mm
|
Produkthöhe |
109 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
388.6 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
Sicherungstyp |
BAO
TIS |
Ausführung |
Red Spot
|
Anschlusstechnik |
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
|
Polzahl |
1-polig
|