Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, 500 V AC, V88/A3, 21 x 87 mm, gM, BS88/A3, 63M100
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
BAO63M100
|
| EAN |
5027590492027
|
| UPC |
051712838573
|
| Produkt Länge/Tiefe |
87 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
22.3 mm
|
| Produktgewicht |
54 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Modellcode |
63M100 500V AC INDUSTRIAL
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A3
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
73.5 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Motorbemessungsleistung |
63M100
|
| Bemessungsspannung AC |
500 V
|
| Klasse |
Klasse gM
|
| Sicherungstyp |
BAO
|
| Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
3.4 W
|
| Anschlusstechnik |
74 mm Mittenabstand
|
| Konstruktion |
BS88/A3
|
| Baugröße |
A3
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für |
CM63F Camaster-Sicherungshalter
RS63 Red Spot-Sicherungshalter |
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|