Dokument herunterladen () von 20

RS63PHWH

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, Sicherungshalteranschlüsse vorne/hinten, weiß, Sicherungseinsätze TIS BAO K07-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS63PHWH
EAN
5027590507059
UPC
051712419086
Produkt Länge/Tiefe
159 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
411 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Compatible fuse

Sicherungstyp
BAO
TIS

Product specification

Ausführung
Red Spot
Verbindung
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren