Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TIS35
35A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 35 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TIS35
EAN
5027590514316
UPC
051712392952
Produkt Länge/Tiefe
84.5 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
48.75 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Modellcode
35A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
35A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A3
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TIS
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
73 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/A3
Baugröße
A3
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
CM63F Camaster-Sicherungshalter
RS63 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.