Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, Einbau, grünes, Sicherungseinsatz NITD, Sicherungseinsatz NIT, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RS20FGN
|
| EAN |
5027590506748
|
| UPC |
051712418799
|
| Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
| Produkthöhe |
84 mm
|
| Produktbreite |
38 mm
|
| Produktgewicht |
224.7 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
| Ausführung |
Red Spot
|
| Anschlusstechnik |
Bolzenanschluss Rückseite, bündig
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Sicherungstyp |
NITD
NIT |