Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor de caja moldeada de la serie G

El interruptor de caja moldeada de la serie G de Eaton proporciona a los usuarios rendimiento y comodidad inigualables. El diseño patentado de los contactos ofrece acción de apertura de alta velocidad que brinda un rendimiento superior del interruptor. Esta plataforma calificada a nivel mundial ofrece a los usuarios altas capacidades de interrupción en una huella compacta y de fácil configuración de campo aplicable a una amplia variedad de requisitos industriales y regionales. Elija entre una selección de unidades de disparo electrónico y termomagnética, disponibles con corriente nominal que van de 15 A a 2500 A y voltaje de hasta 690 V CA.

¿Ha visto el MCCB Power Defense?

El interruptor de caja moldeada Power Defense proporciona todos los beneficios disponibles con la serie G junto con la última tecnología de interruptores. Eche un vistazo.

Predecir y detener los cortes de energía antes de que sucedan

La última tecnología de interruptores, que está incorporada en los MCCB Power Defense, ofrece diagnósticos predictivos que le ayudan a descubrir, diagnosticar y detener mejor los cortes de energía antes de que ocurran.

Eche un vistazo al seminario web pregrabado o descargue el informe técnico para aprender cómo puede aprovechar mejor el poder de los sistemas inteligentes.

Smart power system - life is easier

Disyuntores auténticos, sin excepción

Antes de la próxima instalación, entienda los riesgos y los peligros asociados con los interruptores de repuesto de caja moldeada falsificados, reacondicionados o de excedente. La seguridad es la máxima prioridad de Eaton y nos comprometemos con la autenticidad cuando se requiere un interruptor de repuesto. Consiga interruptores auténticos a bajos precios.
Seguridad
Reducción de arco eléctrico
Confiabilidad
Unidades de disparo instantáneo

Características principales de los interruptores de caja moldeada de la serie G

  • El diseño compacto libera espacio en el panel.
  • Los accesorios internos comunes de ajuste en el campo facilitan la instalación y la configuración personalizada.
  • La funcionalidad de la unidad de disparo avanzada ofrece una amplia gama de ajustes para maximizar la flexibilidad.
  • El diseño patentado de los contactos ofrece una acción de apertura de alta velocidad que brinda un rendimiento superior.
  • El hardware y las lengüetas de montaje vienen incluidas, en el marco LG y modelos inferiores, por una cuestión de practicidad, al eliminar la necesidad de hacer varios pedidos de piezas.
  • Cumple con los requisitos de UL, CSA, IEC, CCC y CE, lo que proporciona un diseño verdaderamente global y aceptación mundial.
  • Está disponible una selección de primera de las unidades de disparo que incluye interruptores únicamente termomagnéticos, electrónicos y magnéticos.
  • Hay listados extensos de SCCR UL508 disponibles con los componentes de control de motores de Eaton.
Core Features Icon

Tecnología

Los interruptores de caja moldeada de la serie G usan la tecnología más avanzada del mundo. Los diseños patentados de contacto de bucle inverso ofrecen rendimiento que limita la corriente y las capacidades de interrupción más altas en los interruptores de tamaño más compacto del sector.

Más rápido que inmediato

Las unidades de disparo electrónico de Eaton están disponibles con los interruptores de caja moldeada de la serie G. Las unidades de disparo electrónico de Eaton están diseñadas para satisfacer una amplia gama de requisitos de monitoreo y protección. Las funciones de conformación de curvas, enclavamiento selectivo de zona, reducción de arco eléctrico, diagnóstico y monitoreo y comunicaciones del sistema son todas características disponibles al seleccionar la unidad de disparo adecuada para el requisito específico.

Cartera de productos de interruptores de caja moldeada de Eaton

Eaton fabrica una variedad de interruptores de caja moldeada diseñados para usarse en diversas industrias y condiciones. Consulte nuestra cartera de productos de MCCB.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close