La transferencia automática con interruptor de potencia (ATS) de Eaton ofrece la capacidad de amperaje más alta de la industria. Diseñados para aplicaciones en las que se debe lograr la coordinación total del sistema, ofrecen protección integral contra sobrecorriente con una unidad de disparo electrónico para una variedad de aplicaciones de energía de reserva que alimentan cargas críticas y no críticas.
Ensamblajes confiables, resistentes, versátiles y compactos para transferir cargas esenciales y sistemas de distribución eléctrica de una fuente de energía a otra.
Vea los siguientes videos para obtener más información:
Con más de 100 años de experiencia, Eaton puede diseñar soluciones confiables para satisfacer las demandas específicas de su aplicación, completamente diseñadas y personalizadas para sus necesidades
CORRIENTE CONTINUA | Hasta 5000 A |
VOLTAJE DEL SISTEMA | Hasta 600 VCA |
FRECUENCIA DEL SISTEMA | 50/60 Hz |
RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO Y CIERRE (BASADO EN EL TIEMPO) | 100 kA (0,05 s) |
RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO Y CIERRE (CLASE DE FUSIBLE ESPECÍFICO) | 200 kA |
RESISTENCIA A CORTO PLAZO Y CIERRE (BASADO EN EL TIEMPO) | 85 kA (0,5 segundos) |
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | Homologación UL 1008 y CSA 22.2 N.° 178 |
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | 1, 3R |
CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC, UBC Zona 4, OSHPD |
EMISIONES | FCC Parte 15 (Subparte B); CISPR 11 |
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) | IEC 61000-4-2: inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-3: inmunidad radiada IEC 61000-4-4: inmunidad rápida transitoria/en ráfagas IEC 61000-4-5: inmunidad contra sobretensiones IEC 61000-4-6: inmunidad conducida IEC 61000-4-11: inmunidad contra caídas/interrupciones de voltaje |
PROTECCIÓN DE CIRCUITOS | Disyuntor de energía de bajo voltaje Magnum DS |
SEGURIDAD (INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE SERVICIO) | Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento |
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN | Dispositivos de protección contra sobrevoltaje |
MEDIDORES DE POTENCIA Y ENERGÍA | Medidor Power Xpert, Medidores de IQ |
TIPO DE GABINETE | Interior y exterior |
ACCESO | Trasero (estándar), delantero (opcional) |
ENTRADA DE CABLE | Parte superior/inferior |
MONTAJE | Piso |
Conozca los conceptos fundamentales de la transferencia automática