La transferencia automática con interruptor de caja moldeada de Eaton, con contactos principales autoprotectores, está diseñada para proporcionar un rendimiento de resistencia de cierre sin igual para aplicaciones de energía de reserva que requieren una transición abierta. Los interruptores de transferencia pueden configurarse con protección integral de sobrecorriente y una clasificación de entrada de servicio.
Ensamblajes confiables, resistentes, versátiles y compactos para transferir cargas esenciales y sistemas de distribución eléctrica de una fuente de energía a otra.
Vea los siguientes videos para obtener más información:
Con más de 100 años de experiencia, Eaton puede diseñar soluciones confiables para satisfacer las demandas específicas de su aplicación, completamente diseñadas y personalizadas para sus necesidades
CORRIENTE CONTINUA | Hasta 1000 A |
VOLTAJE DEL SISTEMA | Hasta 600 VCA |
FRECUENCIA DEL SISTEMA | 50/60 Hz |
RESISTENCIA Y CIERRE DE CORTOCIRCUITOS | Hasta 65 kA |
RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO Y CIERRE (CLASE DE FUSIBLE ESPECÍFICO) | Hasta 200 kA |
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | Homologación UL 1008 y CSA 22.2 N.° 178 |
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | 1, 3R, 12, 4X |
CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC, UBC Zona 4, OSHPD |
EMISIONES | FCC Parte 15 (Subparte B); CISPR 11 |
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) | IEC 61000-4-2: inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-3: inmunidad radiada IEC 61000-4-4: inmunidad rápida transitoria/en ráfagas IEC 61000-4-5: inmunidad contra sobretensiones IEC 61000-4-6: inmunidad conducida IEC 61000-4-11: inmunidad contra caídas/interrupciones de voltaje |
MECANISMO DE CONMUTACIÓN | Interruptor de potencia de doble acción |
PROTECCIÓN DE CIRCUITOS | Interruptor de caja moldeada |
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN | Dispositivos de protección contra sobrevoltaje |
MEDIDORES DE POTENCIA Y ENERGÍA | Medidor Power Xpert, Medidores de IQ |
TIPO DE GABINETE | Interior y exterior |
ACCESO | Frente |
ENTRADA DE CABLE | Parte superior/inferior |
MONTAJE | Pared |
Conozca los conceptos fundamentales de la transferencia automática