Dokument herunterladen () von 20
Netzwerkanbindungen für IT-Umgebungen

Eaton Industrial Gateway Card

Netzwerkkarten erweitern den Schutz durch die USV, indem sie den Anwender über Störungen informieren und durch Funktionen wie Serverabschaltung, Notfallwiderherstellung und Migration virtueller Maschinen die Geschäftskontinuität schützen.

Komfortables Webinterface

Unternehmensüberwachung in Echtzeit von jedem Browser aus
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Spezifikationen

 

FUNKTION

 

 

Modbus / Anlage

Web/SNMP

 

 

Unterstützte USV-Systeme

 

5SC Rack und RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM

 

 

KATALOGNUMMER

 

 

INDGW-M2

 

 

Artikelnummer

 

744-07774

 

Unterstützte Protokolle

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, Autonegotiation, HTTP, HTTPS,TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus

 

USV-Steckplatztyp

 

 

Minislot

 

 

Netzwerk-Support

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung

 

Ja, mit dem Umgebungssensor Gen 2 (Katalognummer: EMPDT1H1C2, Teilenummer: 744-A4026)

 

 

Software Support

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 und höher, Intelligent Power Protector 1.61 und höher, jedes SNMP-konforme Netzwerkmanagementsystem (NMS)

 

 

Unterstützte MIB

 

 

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib

 

 

Für das Herunterfahren unterstützte Betriebssysteme

 

 

Microsoft Windows, UNIX, und Linux

 

 

Unterstützung in der Landessprache

 

 

Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Japanisch

 

 

Betriebstemperatur

 

 

0 °C bis 40 °C

 

 

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

 

 

90 % max. ohne Kondensierung

 

 

Leistungsaufnahme

 

 

5 bis 12V

 

 

Stromverbrauch

 

 

500/1000mA max. je nach USV

 

 

Abmessungen (H x B x T)

 

132,08 x 66,04 x 43,18 mm

 

GEWICHT (g)

 

 

70

 

 

Normen

 

 

Entsprechend der USV

 

Download Links
X
Download Close