Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt
Energieverteilung für IT-Ausrüstung

Eaton Managed Rack PDU

Die ePDU G3 Managed Modelle ermöglichen eine vollständige Abschaltungssteuerung und Messung von Geräten, einschließlich solcher, die über mehrere ePDUs betrieben werden. Die Modelle verfügen über eine Abrechnungsgenauigkeit nach IEC Klasse 1 (1 %), eine fortschrittliche Hot-Swap-Logikeinheit mit LCD-Pixelanzeige für V, W, A und kWh und die Möglichkeit, 8 ePDUs zur gemeinsamen Nutzung derselben Netzwerkverbindung und IP-Adresse zu verketten

Die Eaton Rack PDU G3 hat den End-of-Life-Status erreicht

Die Eaton Rack PDU G4 ist ein Ersatz für die G3

Schaltausgänge

Ermöglicht die sichere Fernsteuerung und den Fernneustart.

Messung aller separaten Ausgänge

IEC +/-1 % Abrechnungsgenauigkeit: Messen Sie Ihren Energieverbrauch (kWh) und die Werte für V, W und A extrem genau auf Geräteebene

Hot-Swap Logikeinheit

Die ePDU G3 verfügt über eine Hot-Swap-Logikeinheit – diese kann z.B. zu Wartungszwecken ausgetauscht werden ohne den Ausgangsstatus zu verändern.
Download Links
X
Download Close