Dokument herunterladen () von 20
Energieverteilung für IT-Ausrüstung

Eaton Metered Outlet Rack PDU

Die ePDU G3 Metered Outlet Modelle ermöglichen Messungen einschließlich kWh, Spitzenleistung und Stromaufnahme auf Geräteebene über mehrere Einspeisungen. Übersichtliche Darstellung und Interpretation des Verbrauchs einzelner über A- und B-Speisungen versorgter Geräte und Anzeige der verfügbaren Leistung. Metered Outlet Geräte können keine Ausgänge schalten. Die Modelle verfügen über eine Abrechnungsgenauigkeit nach IEC Klasse 1 (1 %), eine fortschrittliche Hot-Swap-Logikeinheit mit LCD-Pixelanzeige für V, W, A und kWh und die Möglichkeit, 8 ePDUs zur gemeinsamen Nutzung derselben Netzwerkverbindung und IP-Adresse zu verketten.

Messung aller separaten Ausgänge

IEC +/-1 % Abrechnungsgenauigkeit: Messen Sie Ihren Energieverbrauch (kWh) und die Werte für V, W und A extrem genau auf Geräteebene

Hot-Swap Logikeinheit

Die ePDU G3 verfügt über eine Hot-Swap-Logikeinheit – diese kann z.B. zu Wartungszwecken ausgetauscht werden ohne den Ausgangsstatus zu verändern.

Daisy Chaining

Reihenschaltung (Daisy Chaining) von 8 ePDUs von einem IP-Port und einer IP-Adresse aus: Dies reduziert die Kosten für die Vernetzung und verringert die Anzahl der IP-Adressen und Datenpakete im Netzwerk. Die Reihenschaltung (Daisy Chaining) senkt die Netzwerkinfrastrukturkosten um bis zu 87 %.
Produkte
Download Links
X
Download Close