Dokument herunterladen () von 20
Integrierte Stromversorgungslösungen

AC Verteilermodule

Die AC Verteilermodule der Serie ACD09/12/18/36 sind für den schnellen und einfachen Anschluss der Wechselstromversorgung an das Powerware Netzwerk und große Stromversorgungslösungen konzipiert. Der modulare Aufbau, der vor Ort austauschbare Überspannungsschutz und der AC Trennschalter sorgen für einen sicheren und bequemen Betrieb der AC Verteilermodule.

Spannungsbereich
1Ø: 220/240 V
3Ø: 380/415 V
ACD09/18 Series 4 HE Abmessungen H, B, T
176 mm x 483 mm x 150 mm
ACD12/36 Series 6 HE Abmessungen H, B, T
276 mm x 440 mm x 150 mm

Hohe Schutzart

Die AC Verteilermodelle sind standardmäßig mit vor Ort austauschbaren Überspannungsschutzgeräten an jeder Phase und am Nullleiter ausgestattet. Zur Vermeidung von Störungen in der Wechselstromversorgung sind sie alarmgesichert.

Garantierte Sicherheit

Die Module ACD09, ACD12 und ACD18 sind mit einem AC-Trenner ausgestattet und alle Modelle verfügen über eine abnehmbare Frontabdeckung für die Sicherheit des Bedieners.
Produkte

Technische Daten

Spannungsbereich
1Ø: 220/240 V, 50/60 Hz,
3Ø: 380/415 V, 50/60 Hz,
AC Verteilungsnetze
Multiple Earth Neutral (MEN), TN-C-C, TT, TN-C oder TN-S
AC-Trenner
ACD09 Series 3-poliger LS-Schalter, 80 A
ACD12 Series 3-poliger Schalter, 160 A
ACD18 Series 3-poliger LS-Schalter, 125 A
Die ACD36 Series erfordert eine externe Isolierung (160A)
Gleichrichter LS-Schalter
ACD09 Series bis zu 9-fach, einpolig, 32 A (10 kA bei CE Zulassung, 5 kA bei UL-Zulassung)

ACD12 Series bis zu 12-fach, einpolig, 50 A (10 kA bei CE Zulassung, 5 kA bei UL-Zulassung)

ACD18 Series bis zu 18-fach, einpolig, 32 A (10 kA bei CE Zulassung, 5 kA bei UL Zulassung)

ACD36 Series bis zu 12-fach, 3 Phasen, 32 A (10 kA bei CE Zulassung, 5 kA bei UL Zulassung)
Umgebungstemperatur
-10 °C bis +50 °C
Abmessungen (HxBxT)
ACD09/18 Series 4 HE: 176 mm, 483mm [19" Einbau], 150 mm

ACD12/36 Series 6 HE: 276 mm, 440 mm [19" Einbau], 150 mm
Zertifizierungen
CE (Europa)
Download Links