Dokument herunterladen () von 20
Integrierte Stromversorgungslösungen

Gleichstromverteilungsmodul - DCM1000

Das DCM 1000 ist ein Verteilermodul mit einer Höhe von 4 HE und einer Montagehöhe von 19", welches eine große Auswahl an Telekommunikationslasten bis zu 1200 A schützt. Der DMC 1000 verfügt über einen A/B-Doppelverteiler, ein pulverbeschichtetes Stahlgehäuse und eignet sich sowohl für Leitungsschutzschalter im 18-mm- als auch im 27-mm-Raster - somit bietet er Systemlösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Betriebsspannung
24 bis 48 VDC
Maximaler Gleichstrom
1200 A (2 x 600 A)

Bequem

Kabeleinführungen an der Rückseite und an der Oberseite ermöglichen einen einfachen Anschluss der Last- und Batteriekabel. Alle Schutzschalter werden mit automatischer Erkennung des Laststroms alarmiert, um Fehlalarme durch unbenutzte Schutzschalter zu vermeiden.
Produkte

Technische Daten

Abmessungen (mm)
480 (B) x 178 (H) 146 (T) - 4 RE, passend für IEC 19" Racks
Gewicht
4,7 kg
Betriebsspannung
24 bis 48 VDC nom (Max. 65 V)
Maximaler Gleichstrom
1200 A (2 x 600 A)
Lastschutzschalter
Als separate Artikel bestellen
Typ des Schutzschalters
27 mm (bis zu 125 A) 18 mm (bis zu 63 A)
Maximale Temperatur
50 °C; Leistungsschalter werden normalerweise bei 40 °C reduziert
Kabelanschluss zum Verbraucher
Allgemein - 24 x M8, 2 x M10 Gewindebohrungen
Live - Tunnelklemmen in Leistungsschaltern
Größe des Einspeisekabels
Allgemein - 4 x behandelt M10 Gewindebohrungen
Live - 2 x M10-Gewindebohrungen, 2 x F 10,5 mm Durchgangsbohrungen (für bis zu 150 mm2 Kabel)
Alarm des Leitungsschutzschalters
Spannungsfreier C/O-Relaiskontakt, Belastbarkeit 0,5 A / 100 V Elektronische Alarmabfrage
Download Links