Dokument herunterladen () von 20
Integrierte Stromversorgungslösungen

DCTools Konfigurationssoftware

Eaton® DCTools ist eine Konfigurationssoftware für Außendiensttechniker, die Gleichstromsysteme von Eaton installieren und warten. Die Konfigurationssoftware DC Tools wird kostenlos per Download aus dem Internet zur Verfügung gestellt und vereinfacht die Einrichtung und den Betrieb aller Eaton Stromversorgungssysteme. Sie ermöglicht durch zusätzliche Flexibilität, kurze Installationszeiten und den Zugriff auf Betriebsdaten mehr Effizienz bei Installation und Betrieb von Stromversorgungssystemen und bietet damit Potenzial für echte Betriebskosteneinsparungen. 

Vorteile der Installation von DCTools

DCTools bietet einen großen Vorteil bei Installation, Fehlersuche und Unterstützung aller Eaton Gleichstromversorgungssysteme, CellSure Batterieüberwachungssysteme und SiteSure Zusatzüberwachungs- und Steuerungssysteme. Zu den Vorteilen des Einsatzes von DCTools gehören kürzere Installationszeiten, kürzere Fehlerreaktionszeiten, weniger Standortbesuche und ein besserer Zugang zu Betriebsdaten für die Fehleranalyse und zu Betriebsbedingungen wie z. B. Lastwachstum.

Einfach einzurichten

DCTools kann auf verschiedene Weise mit einem Gleichstromsystem von Eaton verbunden werden: direkt über eine USB-Verbindung zu einem SC300 Controller, über Ethernet LAN/WAN, über eine serielle RS232-Verbindung oder über ein Einwahl- oder Mobilfunkmodem. DCTools ist das ideale Einrichtungs- und Diagnosetool für Techniker im Außendienst. Es ermöglicht eine mühelose Konfiguration von Eatons Gleichstromprodukten und die Anzeige von Status und Alarmzuständen.
Produkte

Technische Daten

Mindestanforderungen an den Computer
 
Betriebssystem
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows 8 und Windows 8 erfordern möglicherweise ein spezielles Installationsverfahren - siehe Anwendungshinweis AN0143
RAM
1GB
Internetverbindung

Nur zum Download erforderlich 
Schnittstellen
 
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen
Ethernet, USB, RS232, oder Modem
Verfügbarkeit
 
Kostenloser Download
 DC Tools Software (Passwort: Eaton1234)
Download Links
X
Download Close