Dokument herunterladen () von 20
Integrierte Stromversorgungslösungen

DC Sicherungsverteilermodule

Die DCF Reihe von Gleichstromverteilungsmodulen bietet Schutz für Kommunikationslasten bis zu 2520 A, unter Verwendung von Sicherungen des Typs HRC in Größen von DIN00 bis DIN3Dank Sicherungsalarm, Lasterkennung und optionalen Schutzschaltern für gemischten Last- und Batterieschutz ist die modulare und flexible DCF Reihe perfekt geeignet für Ihre Kommunikationsanwendungen.

Spannungsbereich
8,7 bis 70 V
Maximalstrom
DCF1000 1600 A
DCF0403 2520 A
Maximalstrom
DCF0600 960 A
DCF0601 1500 A
DCF0602 2400 A

Benutzerfreundliches System

Alle Sicherungen werden mit automatischer Erkennung des Laststroms alarmiert, um Fehlalarme durch unbenutzte Sicherungen zu vermeiden. Die aufklappbare Frontplatte minimiert den Zeitaufwand für die Kabelmontage, da sie den Zugang zu den Anschlusspunkten von vorne ermöglicht. Für die Sicherheit des Bedieners ist die Platte nur mit Werkzeugen abnehmbar und ermöglicht so Systemlösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Optionale Funktionen für Ihre Anforderungen

Einige Modelle der Baureihe DCF können optional mit Leitungsschutzschaltern (MCBs) ausgestattet werden, um eine Mischung aus Hoch- und Niederstromlasten zu ermöglichen oder um Batteriesicherungen und Lastschutzschalter in einem kompakten Modul unterzubringen.
Produkte

Technische Daten

Spannungsbereich
8,7 bis 70 V
Maximalstrom
DCF1000 1600 A
DCF0600 960 A
DCF0601 1500 A
DCF0602 2400 A
DCF0403 2520 A
Stromwerte der Sicherungen

DIN00 20 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
DIN1 63 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A
DIN2 100 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A
DIN3 400 A, 500 A, 630 A 
Umgebungstemperatur
-10 °C bis +50 °C
Abmessungen (HxBxT)

DCF1000 4 HE: 177 mm, 480 mm [19" Einbau], 195 mm
DCF0600/01/02 6 HE: 266 mm, 480 mm [19” Einbau], 181 mm
DCF0403 7 HE: 311 mm, 480 mm, 236 mm
Zertifizierungen
CE (Europa) Äquivalente Produkte mit UL- und NEBS Level 3 Zulassung sind ebenfalls erhältlich.
Optionen
Optionale LS-Schalter
Nur die Baureihen DCF0600, DCF0601, DCF0602
Option 1
Ersetzt 2 Sicherungen durch: bis zu 7 x Typ C60 (1A - 63A) oder bis zu 5 x Typ C120 (10A - 125A)

Option 2
Ersetzt 4 Sicherungen durch: bis zu 15 x Typ C60 (1A - 63A) oder bis zu 10 x Typ C120 (10A - 125A)

Stromwerte der LS-Schalter
Typ C60: 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A

Typ C120: 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Tiefentladeschutz nur bei der Serie DCF0600
LVD 401: 1 x 400 A
LVD 402: 1 x 400 A
Download Links
X
Download Close