Der Eaton Telecom Inverter ist eine innovative Wechselrichterlösung mit zwei Eingängen, die für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine sehr hohe Zuverlässigkeit der Wechselstromversorgung erforderlich ist. Durch die Integration eines 230 VAC Eingangs sowie eines 48 VDC Eingangs hat Eaton eine Lösung entwickelt, die die Lücke zwischen der traditionellen USV und konventionellen Wechselrichterlösungen schließt. Der Wechselrichter verfügt über eine Leistung von 28 kVA und eignet sich dank seines modularen Aufbaus, seiner effizienten Systemleistung und seiner 48-VDC-Batteriepufferung für Situationen, in denen eine längere Pufferzeit oder eine höhere Zuverlässigkeit erforderlich ist.
| DC Eingang | |
| Arbeitsbereich |
48 V: 40 VDC~ 60 VDC |
| AC Eingang |
|
| Spannungsbereich: 50/60 Hz |
185 VAC - 265 VAC |
| Übertragungszeit |
Null |
| AC Ausgang |
|
| Leistungsabgabe (Wechselrichtermodul) |
3500 VA / 2800 W |
| Maximale Systemleistung (8 Wechselrichter) | 28 kVA / 22,4 kW |
| Wellenform |
Reine Sinuswelle |
| Leistungsfaktor |
0,8 |
| Nominale Ausgangsspannung (wählbar) |
208/220/230/240 VAC |
| Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz |
| Wirkungsgrad |
>91% AC Eingang >91% Gleichstromversorgung |
| Überlastschutz |
1,5*Inom, 10 sec max 1,2*Inom, temperaturgeregelt |
| Umweltanforderungen |
|
| Umgebungstemperatur |
20 °C bis 60 °C -20 °C bis 50 °C, volle Leistung |
| Kühlung |
Lüftergekühlt |
| Zertifizierungen |
|
| Sicherheit | EN60950-1 / UL60950-1 |
| Europa | CE |