Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt
Schutz- und Leistungsschalter

PFDM xPole Fehlerstromschutzschalter

Eaton bietet für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau, ein umfangreiches Sortiment kompakter Fehlerstromschutzschalter für Fehlerstrom- und Zusatzschutz an.

Bemessungsstrom
125 A
lieferbare Versionen
2- und 4-polig
Merkmale
Typ AC und A

Hauptmerkmale

  • Selektive Versionen lieferbar
  • Hilfsschalter erhältlich
  • 30 mA-Typen für den Zusatzschutz erhältlich
  • Moderner FI-Schalter für 125 A Bemessungsstrom
  • Moderner elektronischer Fehlerstromschutzschalter

Zuverlässiger Schutz für Maschinen

Diese Produkte bieten für eine Vielzahl von Anwendungen optimalen Fehler- und Zusatzschutz, indem sie für die verschiedenen elektrischen Systeme und Komponenten unterschiedliche Auslösecharakteristik bieten. Erhältlich für alle Nennstromwerte, mit umfangreichem Zubehör.

Der entsprechende FI-Schalter Typ

Die Auslösung ist netzspannungsunabhängig. Somit eignet sich der FI-Schalter als Fehlerstromschutz und als Zusatzschutz im Sinne der geltenden Installationsvorschriften.
Produkte
Download Links
X
Download Close