Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Standard-Gehäuse und Anschlusskästen

CEAG GHG66 IEC Ex d explosionsgeschützte Aluminiumgehäuse

Die CEAG-GHG66-Gehäuse der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton wurden für eine sichere und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Gefahrenbereichen und rauen Anwendungen in petrochemischen, chemischen und anderen Schwerindustrien entwickelt.

Das Druckguss-Aluminium GHG66 ist ein ATEX- und IECEx-zertifiziertes Gehäuse mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C.

Das GHG66 ist lieferbar in sechs Gehäusegrößen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.  Das leichte, pulverbeschichtete Gehäuse bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Eindringschutz.

Zertifizierungen und Konformität

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] II; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 98 ATEX 1054U
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx PTB 12.0026
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex de IIC / IIB Gb / Ex tb IIIC Db; Ex de IIB T6, T5, T4 Gb
  • Schutzart gem. EN 60529: IP54-Norm; IP66 (optional)

Gestaltungsmerkmale

  • Lieferbar in sechs Gehäusegrößen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden
  • Geeignet für tropische und maritime Klimazonen mit Pulverbeschichtung
  • Metallteile ohne Lackierung sind korrosionsbeständig
  • Explosionsgruppe IIC

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Aluminiumdruckguss
  • Gehäuselackierung – Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 7032/7022
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link auf der Ressourcen-Seite dieser Produktfamilie und unter "Kataloge" oder "Broschüren".
Download Links
X
Download Close