Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Nichtmetallgehäuse

CEAG GHG7 Ex e Nichtmetallische Motor-Zwischenklemmenkästen

Zum Anschluss von Pumpen, Heizungen und Motorantrieben kommen die CEAG GHG7-Klemmenkästen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton zum Einsatz.  Die GHG7-Klemmenkästen werden für die anspruchsvollsten Anwendungen in rauen und gefährlichen Umgebungen hergestellt und sind weltweit zertifizierte Gehäuse für die Zonen 1, 2, 21 und 22.

Das GHG7 umfasst trompetenförmige Kabelverschraubungen und eine Zugentlastung oder eine Zugentlastung für einen flexiblen Kabelausgang, um den Spezifikationen der Endbenutzer zu entsprechen.

Weltweit zertifiziert
Zonen 1, 2, 21 und 22
Ausfallsicherheit
IP66-Schutz

Zertifizierungen und Konformität

  • Zonen 1, 2, 21, 22
Modelle des Typs 791
  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex dem ia II, IIC T6; Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: PTB 00 ATEX 3108
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 07.0034
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex e II T6 / Ex ia IIC T6; Ex tD A21 IP66 T58 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Modelle des Typs 721

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C IP6X
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 13 ATEX 013X
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BAS 13.0031X
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex e IIC T4/T5/T6; Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Modelle des Typs 745

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 12 ATEX E 118X
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BAS 12.0071X
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex tD tb IIICT80 °C/T95 °C Db IP6X
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Modelle des Typs 746

  • Kennzeichnung gemäß 94/9/EC: Ex II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6X
  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 12 ATEX E 118X
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BAS 12.0071X
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex e IIC T4/T5/T6 Gb; Ex tD tb IIICT80 °C/T95 °C Db IP6X
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: IP54

Gestaltungsmerkmale

  • Internationale Zertifizierungen
  • Entscheidende Kostensenkungen mit dem CEAG-Montagesystem mit Verteilerkasten für 70 mm²
  • Mit vier Kabeln sind Anschlüsse von bis zu 240 mm² möglich
  • Mechanische, chemische und thermische Haltbarkeit

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Polyamid (Modelle vom Typ 791); glasfaserverstärktes Polyester (Modelle vom Typ 721, Typ 745 und Typ 746)
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
GHG7210001R0013 Ex-Verbindungsklemmenkasten 721 00, 5X 10 mm_; 1x M40 KLE; 1x M40 Trompetenverschraubung
GHG7210001R0014 Ex-Verbindungsklemmenkasten 721 00, 5X 16 mm_; 1x M40; 1x M50 Trompetenverschraubung
GHG7450201R0002 Ex-Verbindungsklemmenkasten 745 02, 5X 35 mm_; 1x M50; 1x M63 Trompetenverschraubung
GHG7450201R0003 Ex-Verbindungsklemmenkasten 745 02, 4X75+1X50PE; 1x M50; 1x M63 Trompetenverschraubung
GHG7460301R0001 Ex-Verbindungsklemmenkasten 746 03, 4x 240 mm_, Doppelkabelendverschluss 1x21-45 mm; 1x46-72 mm
GHG7460301R0008 Ex-Verbindungsklemmenkasten 746 03, 240 mm_; Doppelkabelendverschluss 2x46-72 mm
GHG7460301R0020 Ex-Verbindungsklemmenkasten 746 03, 240 mm_; Doppelkabelendverschluss 2x46-72 mm + 1x46-72 mm
GHG7910201R0016 Ex-Verbindungsklemmenkasten 791 02, 5X 4 mm_; 1x M25 KLE; 1x M25 Trompentenverschraubung
GHG6101953R0011 Gerätehalter Bezeichnungsschild fUr Schildträger und Gerätehalter Größe 4 und Gerätehalter Größe 5
GHG6101953R0020 Gerätehalter Montagesatz fUr Rohre 1 (von 27 - 30 mm) fUr Gerätehalter fUr Rohrbefestigung
GHG6101953R0041 Gerätehalter Steckbefestigung fUr CEAG-Geräte/ 1 Set = je 4 StUck
GHG6101953R0057 Gerätehalter Schildträger mit Bezeichnungsschild (unbeschriftet) fUr Gerätehalter Größe 1, 2, 2A und 3
GHG6101953R0101 Gerätehalter Größe 1 fUr Wandbefestigung
GHG6101953R0102 Gerätehalter Größe 1 fUr Rohrbefestigung
GHG6101953R0103 Gerätehalter Größe 1 fUr Gitterrinnenbefestigung
GHG6101953R0104 Gerätehalter Größe 2 fUr Wandbefestigung
GHG6101953R0105 Gerätehalter Größe 2 fUr Rohrbefestigung
GHG6101953R0106 Gerätehalter Größe 2 fUr Gitterrinnenbefestigung
GHG6101953R0107 Gerätehalter Größe 2A fUr Wandbefestigung
GHG6101953R0108 Gerätehalter Größe 2A fUr Rohrbefestigung
GHG6101953R0109 Gerätehalter Größe 2A fUr Gitterrinnenbefestigung
GHG6101953R0110 Gerätehalter Größe 3 fUr Rohrbefestigung
GHG6101953R0118 Gerätehalter Größe 3 fUr Wandbefestigung
GHG6101953R0134 Gerätehalter Blindstopfen fUr Gerätehalter Größe 4 und 5/ 1 StUck
GHG6101955R0101 Schutzdach fUr Montageplatte Größe 1
GHG6101955R0102 Schutzdach fUr Montageplatte Größe 2
GHG6101955R0103 Schutzdach fUr Montageplatte Größe 2A
GHG6101955R0106 Schutzdach fUr Montageplatte Größe 3B