Die für den Einsatz in den IEC-Zonen 1, 2, 21 und 22 zugelassenen explosionsgeschützten CEAG-, EJB- und EJW-Gehäuse der Baureihe Crouse-Hinds werden in behandelten, starren Schutzschlauchsystemen in Gefahrenbereichen installiert, um als Spleißkasten, Zugkasten oder Gehäuse für Geräte und Anlagen zu dienen. Die Gehäuse können in Innen- oder Außenanwendungen installiert werden.
ATEX-Zertifikat – LOM 02ATEX3060U (leere Gehäuse):
ATEX-Zertifikat – LOM 03ATEX2004X (kundenspezifische Steuerpulte):
Nichtmetallgehäuse
Kennzeichnung bis 94/9/CE
EG-Baumusterprüfbescheinigung
Schutzart
Bestandteile::
Kennzeichnung bis 94/9/CE
EG-Baumusterprüfbescheinigung
Schutzart
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| NOR000001170438 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 12 R, 40 A |
| NOR000001170446 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 12 A, 40 A |
| NOR000001170462 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 14 R, 65 A |
| NOR000001170488 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 23 R, 100 A |
| NOR000001170496 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 110, 160 A |
| NOR000001170503 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 120, 300 A |
| NOR000001170511 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 121, 350 A |
| NOR000001170529 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 130, 450 A |
| NOR000001170537 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 131, 500 A |
| NOR000001170545 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 240, 800 A |
| NOR000001170553 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 241, 850 A |
| NOR000001190062 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 351, 1200 A |
| NOR000001190064 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 561, 1200 A |
| NOR000001190139 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 250, 1200 A |
| NOR000001190171 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 350, 1200 A |
| NOR000001190197 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJW 251, 1200 A |
| NOR000111170451 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 241 M2, 850 A |
| NOR000111170469 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 241 M1, 850 A |
| NOR000111170601 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 120 M3, 300 A |
| NOR000111170606 | Ex-d Verteilungen IIB: EJB Gehäuse Leichtmetall/Stahlblech, EJB 120 M4, 300 A |
| NOR000001170004 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drucktaster und Schlagtaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, Drucktaster, weiß, I 0 STOP START |
| NOR000001170005 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drucktaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, in gedrUckter Stellung abschließbar mit Vorhängeschloss, weiß, 0 STOP OFF |
| NOR000001170006 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drucktaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, in ungedruckter Stellung abschließbar mit Vorhängeschloss, weiß, I 0 STOP START |
| NOR000001170007 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Schlagtaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, rot, gelb, 0 STOP OFF |
| NOR000001170008 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Schlagtaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, in ungedruckter Stellung abschließbar mit Vorhängeschloss, rot, gelb, 0 STOP OFF |
| NOR000001170009 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Schlagtaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, in gedruckter Stellung abschließbar mit Vorhängeschloss, rot, gelb, 0 STOP OFF |
| NOR000001170010 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drucktaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, SchlUsselschalter, |
| NOR000001170011 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Schlagtaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, mit SchlUsselentriegelung, |
| NOR000001170012 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drucktaster mit Kontakt Block 1Ö + 1S, RESET |
| NOR000001170013 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Kontakt Block (ohne Betätiger), 1 Ö, |
| NOR000001170014 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Kontakt Block (ohne Betätiger), 1 S, |
| NOR000001170015 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Kontakt Block (ohne Betätiger), Drucktaster-Schilder, II, Pfeil, ON, RESET, TEST, grUn, rot, gelb, schwarz |
| NOR000001170016 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, GlUhlampe 240 V, 3 W, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170017 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, GlUhlampe 130 V, 2.6 W, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170018 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, GlUhlampe 24 V, 1.2 W, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170019 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, Transformer-GlUhlampe 380-400/6V, 1,2 W, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170020 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: SchlUsselschalter, 0-1, 2 P, 12 A |
| NOR000001170021 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: SchlUsselschalter, 0-1, 2 P, 25 A |
| NOR000001170022 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: SchlUsselschalter, 0-1, 3 P, 25 A |
| NOR000001170023 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: SchlUsselschalter, 1-2, 1 P, 12 A |
| NOR000001170025 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: SchlUsselschalter, 1-0-2, 1 P, 12 A |
| NOR000001170029 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drehschaltergriff fUr Hauptschalter, Hauptschalter, 25 A bis < 63 A |
| NOR000001170029 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drehschaltergriff fUr Hauptschalter, Hauptschalter, 25 A bis < 63 A |
| NOR000001170030 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drehschaltergriff fUr Hauptschalter, Hauptschalter, 63 A bis < 100 A |
| NOR000001170031 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drehschaltergriff fUr Hauptschalter, Hauptschalter, 100 A bis < 250 A |
| NOR000001170032 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Drehschaltergriff fUr Hauptschalter, Hauptschalter, 250 A bis < 1000 A |
| NOR000001170033 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Neutrale Schilder fUr Schalter, 60 x 60 |
| NOR000001170034 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Neutrale Schilder fUr Schalter, 70 x 70 |
| NOR000001170034 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Neutrale Schilder fUr Schalter, 70 x 70 |
| NOR000001170036 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Sammelschiene zur Gehäuseverbindung, Aluminiumkupplung 208 x 102 mm, bestehend aus 4 Schienen, (3P+N+PE) >350 A, 1 HilfsdurchfUhrung max. 19 x 1.5 mm², 1 PE-Schiene |
| NOR000001170038 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Sammelschiene zur Gehäuseverbindung, Aluminiumkupplung 310 x 102 mm, bestehend aus 4 Schienen, (3P+N+PE) >500 A > 630 A, 1 HilfsdurchfUhrung max. 19 x 1.5 mm², 1 PE-Schiene |
| NOR000001170039 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Sammelschiene zur Gehäuseverbindung, Aluminiumkupplung 310 x 102 mm, bestehend aus 3 x 2 + 1 Schienen (3P+N+PE) >630 A > 800 A, 1 HilfsdurchfUhrung max. 19 x 1.5 mm², 1 PE-Schiene |
| NOR000001170116 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, LED 230 V, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170117 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, LED 130 V, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170118 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Signallampen, LED 24 V, weiß, gelb, rot, gelb-grUn |
| NOR000001170154 | Ex-d Einbaukomponenten IIB: Verschlussstopfen |