Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Standard-Gehäuse und Anschlusskästen

EJB Explosionssichere Gehäuse

Die explosionssicheren EJB-Gehäuse der Baureihe Crouse-Hinds sind für Gefahrenbereiche konzipiert und können als Verteiler- oder Zugkasten, als Gehäuse für Scheiben und Anzapfungen sowie zur Unterbringung von Klemmenblöcken, Relais und anderen elektrischen Geräten verwendet werden.  EJB-Gehäuse sind global für den Einsatz in weltweiten Anwendungen zertifiziert.  Sie sind für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 1 und Klasse II, Division 1 gelistet und verfügen über IECEx- und ATEX-Zertifizierungen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL1203
  • cUL zu CSA-Norm C22.2 Nr. 30
  • Gehäuse Typ 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG

IECEx

  • EN:60079-0 und EN:60079-1
  • IECEx-Zertifikat: IECEx ETL 13.0040U

ATEX

  • Ex d IIB + H2 T6, IP66
  • ATEX-Zertifikat: ITS08ATEX15797U

Gestaltungsmerkmale

  • Standardmäßig mit einer Aluminiumplattenabdeckung versehene Gehäuse der Ausführung C ermöglichen das Hinzufügen von Abdeckungsbohrungen im Feld
  • Abdeckbolzen aus Edelstahl (nur Ausführung C)
  • Die Öffnung der Masseverbindungs-Abdeckung bietet maximale Öffnung für das Ziehen von Drähten oder Montagegeräte
  • Wände von Körpern können gebohrt und für Leitungseinführungen angezapft werden, wie in den Auflistungen gezeigt
  • Abstellbolzen in diagonal gegenüberliegenden Ecken des Gehäuses helfen bei der Ausrichtung der Abdeckung am Gehäuse während dem Installieren (nicht mit Klappdeckeln ausgestattet)
  • Alle Gehäuse des Typs C sind mit unverlierbaren, dreifach geführten, schnell lösbaren Sechskant-Abdeckbolzen aus Edelstahl ausgestattet, die federbelastet sind und deutlich anzeigen, dass die Abdeckbolzen vollständig aus dem Gehäuse herausgezogen sind
  • Externe Flanschkonstruktion – breite, ungehinderte Abdeckungsöffnung bietet einen vollständig zugänglichen Innenraum für Leitungen und elektrische Betriebsmittel
  • Die quadratischen Ecken des Gehäusekörpers bieten maximalen Innenraum und Platz für Schutzschlauchöffnungen
  • Interne Erdungslasche ermöglicht die Erdung angeschlossener Geräte
  • Die spezielle Neopren-Dichtung bietet eine wasserdichte Abdichtung, um die Anforderungen der NEMA 4 zu erfüllen, und bietet überlegenen Schutz für geschlossene Geräte gegen Wasser/Korrosion
  • Gehäuse werden für feldinstallierte Montageplatten gefertigt
  • Abnehmbare Befestigungsfüße bieten Flexibilität beim Anbau; bei defekten Befestigungsfüßen muss das Gehäuse nicht ausgetauscht werden
  • Optionale Scharniere aus Edelstahl ermöglichen einen bequemen und einfachen Zugang für Inspektion, Wartung und Systemänderungen
  • Die Gehäuse sind für die Abnahme von feldinstallierten Scharnieren ausgelegt
  • IEC-Einstufung bei Bestellung mit ATEX-Suffix

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Dichtungsring – Neopren
  • Abdeckbolzen – Edelstahl (Stil C); Stahl (Stil D)

die Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close