Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Standard-Gehäuse und Anschlusskästen

GUA Explosionssichere Verteilerkästen mit Verbindungsnaben

Die GUA-Verteilerkästen der Baureihe Crouse-Hinds mit Verbindungsnaben werden in behandelten, starren Schutzschlauchsystemen in Gefahrenbereichen eingesetzt, um eine einfache Demontage des Schutzschlauchsystems zu ermöglichen. 

Sie funktionieren auch als Verteiler- und Zugkasten für mehrere Leiter und Schutzschläuche und werden im Innen- oder Außenbereich eingesetzt, wo der Platz begrenzt ist, wie z. B. bei Benzinpumpen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL-Norm: 1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30

Gestaltungsmerkmale

  • Wird mit Verbindungsnaben geliefert, was es zu einer kompakten Baugruppe macht
  • Hat eine Vielzahl von Naben-Anordnungen
  • Die Abdeckungen sind behandelt
  • Montagebänder sind Standard bei allen Gehäusen

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung
  • Abdeckung – Kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close