Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Standard-Gehäuse und Anschlusskästen

GUB Explosionssichere Gerätegehäuse

Die explosionssicheren GUB-Gerätegehäuse von Eatons Baureihe Crouse-Hinds werden in behandelten, starren Schutzschlauchsystemen in Innen- und Freiluft-Gefahrenbereichen zur Unterbringung von Relais, Schützen, Klemmblöcken oder anderen Geräten und Anlagen verwendet.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • UL-Norm: 1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30

GUB3177

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppe D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

GUB1440, GUB1100

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

Gestaltungsmerkmale

  • Wird mit Domabdeckung und verstellbarer Einbaulageplatte geliefert, die sich in die Domabdeckung erstreckt
  • Die Montageplatte ist verstellbar; sie kann in der Mitte der Abdeckung positioniert werden, sodass kleine Geräte auf beiden Seiten der Platte oder zu beiden Seiten der Kuppelabdeckung montiert werden können, wenn größere Geräte auf einer Seite der Platte montiert sind

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Feraloy-Eisenlegierung mit galvanischer Verzinkung und Aluminium-Acrylfarbe
  • Abdeckungen – kupferfreies Aluminium
  • Montageplatten – Stahlblech, verzinkt
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links