Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Nichtmetallgehäuse

NJB und NC Nichtmetallische Verteilerkästen und Steuerungsverteiler

Die nichtmetallischen NJB- und NC-Verteilerkästen und -Steuerungsverteiler der Baureihe Crouse-Hinds sind ideal für Anwendungen, bei denen ein korrosions-, hitze- und wasserfestes Gehäuse erforderlich ist.  

Diese Kästen werden in Schutzschlauchsystemen installiert, um als Zugkasten für Leiter zu dienen, bieten Öffnungen und Platz für die Herstellung von Spleißen und Anzapfungen in Leitern, sorgen für Nebenstromkreisläufe, bieten Zugang zu Leitern für die Wartung und zukünftige Systemänderungen und um elektrische Geräte einzuschließen und zu schützen.    

Zertifizierungen und Konformität

  • NEMA 3, 4X, 12 (nur bei Verwendung von Klinken regendicht)
  • UL-Norm: UL50

Gestaltungsmerkmale

  • Verstellbare Befestigungsfüße ermöglichen den Anbau seitlich oder obenauf (Größe 1018 und größer)
  • Abnehmbare Gehäuseabdeckungen mit Hypalon-Dichtungen – optional mit Scharnieren – für einen vollständigen Zugang zum Inneren für eine einfache Verdrahtung
  • Die aufklappbare Zugangstür ist Standard bei NCE-Steuerungsgehäusen
  • Flache Türdichtungen aus Neopren

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Krydon, glasfaserverstärktes Polyester
  • Dichtungsring – Neopren
  • Montageplatten – Stahl mit galvanischer Beschichtung
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links